text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Fuso em aço 1.1213.
Porca em aço 1.3505.
Raspador de plástico.
Versão
Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Indicação
Fusos de esferas recirculantes com perfil em arco ogival com 5 mm ou 10 mm de passo. De uma entrada, rosca direita. Porca flangeada com rosca esférica de acordo com a norma DIN 69051 parte 5 com flange.
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso sem suporte de montagem, caso contrário, as esferas cairão.
Sob consulta
Os fusos de esferas recirculantes são fabricados conforme as necessidades do cliente e com base em um desenho detalhado.
Comprimento máx. de fabricação 5600 mm.

Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Indicação de desenho
1) M6 Furo de lubrificação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought