Material
Fuso em aço 1.1213.
Porca em aço 1.3505.
Raspador em plástico.
Porca em aço 1.3505.
Raspador em plástico.
Versão
Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Fuso em aço 1.1213.
Porca em aço 1.3505.
Raspador em plástico.
Porca em aço 1.3505.
Raspador em plástico.
Versão
Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Indicação
Fusos de esferas recirculantes com perfil em arco ogival com 5 mm ou 10 mm de passo. De uma entrada, rosca direita. Porca cilíndrica de rosca esférica com rosca de aparafusamento ISO 3408 (DIN 69051).
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga, com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
A porca cilíndrica aparafusável no tamanho D=16 é fornecida sem raspador.
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga, com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
A porca cilíndrica aparafusável no tamanho D=16 é fornecida sem raspador.
Atenção
A porca cilíndrica de aparafusamento não pode ser removida do fuso sem suporte de montagem, caso contrário, as esferas cairão.
Sob consulta
Os fusos de esferas recirculantes são fabricados conforme as necessidades do cliente e com base em um desenho detalhado.
Comprimentos máx. de fabricação 5600 mm.
Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Comprimentos máx. de fabricação 5600 mm.
Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Indicação de desenho
M) Furo de lubrificação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.