text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas prontas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável lubrificar novamente.

Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).

Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought