text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço C45 ou bronze vermelho RG7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de aperto com fendas para cubos estriados e eixos com ranhuras DIN 14. Para posicionamento e fixação de componentes na direção axial do eixo com ranhuras. Os anéis de aperto podem ser usados como batente ou batente final para limitar o movimento dos componentes. Eles fornecem uma força de aperto em toda a superfície e não danificam a superfície do eixo. Essa forma da estrutura é equipada com furos passantes que permitem a fixação simples e segura em cubos estriados com flange.

Com porca adicional. Serve para ajustar o diâmetro interno e como uma porca de segurança.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought