Cubo estriado com flange bronze vermelho 24011-01-26323
- Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
- Alta rigidez
Sales unit
142,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Splined hub
Version 1
with flange
Main
material
gunmetal
P=Profile
KW26X32
B
6
D
32
D1
26
D2
42
D3
56
D4
6,6
D5
70
D6
40
L
60
L1
10
No. of
slots
6
T
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo com ranhuras com cubo estriado é usado para transmitir altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos.
Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos.
Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.