text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cubo estriado
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
bronze vermelho
P=Perfil
KW32X38
B
6
D
38
D1
32
D2
50
D3
65
D4
9
D5
82
D6
50
L
60
L1
12
Quantidade das ranhuras
8
T
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo com ranhuras com cubo estriado é usado para transmitir altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos.
Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram