text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Arruela lisa côncava
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Diâmetro interno
8,5
D2=Diâmetro externo
16
S1
3
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.0503.
Versão
peça brunida, endurecida ≈ 54 HRC.
Indicação
Arruelas (Arruelas lisas côncavas) para fixação facilitada de molas helicoidais de compressão e molas de elastômero.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram