text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.
A versão em aço inoxidável possui vedação de neoprene.

Versão
peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Versão em aço inoxidável:
Proteção contra poeira, sujeira, respingos de água, vapores. Aplicação em faixas de temperaturas de -30 °C a + 110 °C.
Sob consulta
Articulações axiais com grandes forças de extração e rosca esquerda.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram