Garfo Rosca macho aço inoxidável A2 superfície sem tratamento 27624-05-110201
- Transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
Unidade de venda
22,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo
Versão 1
Rosca macho
Versão 2
rosca esquerda
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D2=Rosca
M10
A
20
A1
20
B
10
Chave de aço
1.4305
D1
10
F
0,5
G
20
L1
69
L2
57
L3
30
L4
25
R
0,8
UNSPSC Code
27112302
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.