text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material

Parte da porta e parte da estrutura aço ou aço inoxidável 1.4301 ou 1.4305.

Pino de aço, aço inoxidável 1.4301, 1.4305 ou POM.

O-ring NBR.

Versão
Parte da porta de aço, sem tratamento.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino de POM, natural.
O-Ring preto.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 18, 23 ou 24 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.

Forma B: parte da porta soldável à folha da porta
Forma C: parte da porta pode ser soldada à borda da porta

Com condições de instalação restritas, é possível instalar o pino POM de baixo para cima; esse pino é autotravante.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Versão pino: sem ranhura
3) Versão pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
4) Versão pino: com ranhura incl. O-ring
5) Versão pino: autotravante
6) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
7) Tipo de fixação parte da porta: soldável
8) Recorte der porta

Outros clientes também compraram