text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.

Versão
Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são resistentes à flexão e torção.

O ângulo de abertura depende da espessura da porta:
- espessura máx. do material 2mm: ângulo de abertura de 125°
- espessura máx. do material 8 mm: ângulo de abertura de 110°
- espessura máx. do material 13 mm: ângulo de abertura de 100°
Montagem
- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought