text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de articulação
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D2=Rosca
M5
D=Diâmetro do furo
6,1
D1
10
L2
16
SW
6
T
8
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais articulados com rosca fêmea.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought