Dobradiça com fricção regulável termoplástico preto 27858-56232308
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Podem ser aparafusadas em todas as superficies e perfis de alumínio
- As dobradiças podem ser fixadas numa ranhura por meio dos pinos guia de fixação
- A resistência de atrito pode ser ajustada de maneira contínua com um parafuso de ajuste
Sales unit
15,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com fricção regulável
Tipo de
produto
dobradiça com fricção regulável
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Distância entre furos à esq
22,75
A2=Distância entre furos à dir
22,75
A3=Comprimento da asa esquerda
36,75
A4=Comprimento da asa direita
36,75
A=Comprimento
73,5
B=Largura
56
F1
N
600
F2
N
425
Modo de fixação
perfurações de fixação
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
Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e coberturas na cor preta.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Indicação
Dobradiças de fricção permitem oo posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de maneira contínua (0-5 Nm) com um parafuso de ajuste. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.