text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Termoplástico de alto desempenho reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço inoxidável 1.4305.
Eixo em aço inoxidável 1.4404.

Versão
Dobradiça na cor preta.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Os valores de carga informados correspondem à carga de ruptura das dobradiças, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores de referência informados são apenas para fins informativos e não constituem garantia legal de características.

Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.

Diversos materiais aos quais as dobradiças são fixadas, os tipos de fixação, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
07175 Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642.
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07300-01 Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram