Pé com antivibratório aço 27808-074
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- A placa de isolamento absorve vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Faixa de temperatura de -30 °C até +70 °C
Unidade de venda
23,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé
Versão 1
com antivibratório
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
poliuretano
D=Diâmetro da base
74
H=Altura
21
Capacidade
de carga
máx. kN
1,372
D1
68
D2
9
H1
(na compressão 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
4 / 2,8 / 1,9
UNSPSC Code
31161701
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
Base em aço ou aço inoxidável 1.4404.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão
Base passivada na cor azul ou superfície sem tratamento.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção.
Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Indicação de desenho
1) Placa de isolamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.