Terminal de rótula com mancal de deslizamento aço inoxidável polished 27630-1615
- Esfera de articulação temperada
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
Unidade de venda
70,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Rod end
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
Rosca direita
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
polido
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca
M16x1,5
D=Furo de fixação
16
A
64
B
42
B1
8
Capacidade de
carga estática
kN
60,6
Capacidades de
carga dinâmica
kN
52,7
D2
22
D3
27
Folga axial do mancal (μm)
5-35
H
21
H1
15
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.