text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Terminal de rótula
Versão 1
com engraxadeira
Versão 2
rosca esquerda
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
bronze
D1=Rosca
M30x2,0
D=Furo de fixação
30
L=Comprimento da rosca
51
A
110
B
70
B1
15
Capacidade de carga estática kN
88
Capacidades de carga dinâmica kN
64
D2
40
D3
50
D4
34,8
Folga axial do mancal (μm)
8-55
H
37
H1
25
K
50,8
L1
145
SW
41
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112301
α
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KJ.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram