Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, mola de abertura
a partir de
52,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, mola de fecho
a partir de
57,39 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm, without spring
a partir de
€40.18
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 3,80 Nm/M(90°) : 3,10 Nm/M(180°) : 2,40 Nm
Torque da mola de fechamento automático :
M(0°) : 2,20 Nm/M(90°) : 2,90 Nm/M(180°) : 3,50 Nm
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 3,80 Nm/M(90°) : 3,10 Nm/M(180°) : 2,40 Nm
Torque da mola de fechamento automático :
M(0°) : 2,20 Nm/M(90°) : 2,90 Nm/M(180°) : 3,50 Nm
Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.