Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de abertura
a partir de
34,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 240 mm, mola de fecho
a partir de
34,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 2,55 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 0,84 Nm
Torque da mola de fechamento automático:
M(0°) : 0,84 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 2,55 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 0,84 Nm
Torque da mola de fechamento automático:
M(0°) : 0,84 Nm/M(90°) : 1,68 Nm/M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.