text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso de exaustão
Versão 1
válvula de retenção
Versão 2
sem vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Rosca
G1/4
D=Diâmetro externo
30
L
21
L1
10
Modo de fixação
aparafusamento
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Indicação
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram