text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Plugue de vedação
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
9
D2=Diâmetro do furo 2
9
Carimbo de fixação correspondente
28080-90-090
D3 máx.
8,4
L1
10
L2
13,6
L3 mín.
9,8
S
4
X
0,4
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
Durante a produção de uma unidade hidráulica ou pneumática, o processo requer, entre outras coisas, furos auxiliares para inserir com precisão todos os canais necessários para a respectiva aplicação na peça de trabalho. Esses orifícios auxiliares devem ser novamente vedados de forma absolutamente estanque para garantir que o componente funcione perfeitamente no futuro e possa suportar pressões extremamente altas.
Material

Bucha: aço inoxidável 1.4305.

Esfera: aço inoxidável 1.4301.

Versão
Bucha: superfície sem tratamento.
Esfera: superfície sem tratamento.
Indicação
Os plugues de vedação são usados para a vedação segura, rápida e econômica de furos na tecnologia de fluidos, por exemplo, para vedar furos auxiliares em unidades hidráulicas.

Esses componentes são fornecidos com uma bucha dentada que se expande quando a esfera é pressionada, expande o componente até que o furo seja vedado e se ancora no material de base. Isso cria uma vedação metálica firme que pode suportar a mais alta pressão.

Adequado para materiais de base com dureza baixa a média.

A montagem geralmente é feita à mão com um punção de ajuste.
Acessórios
Punção de ajuste 28080-90.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram