text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
En la fabricación de un módulo hidráulico o neumático se necesitan, por razones intrínsecas al propio proceso, entre otros, taladros auxiliares para poder incorporar con precisión en la pieza de trabajo todos los canales necesarios para la aplicación concreta. Estos taladros auxiliares deben luego volver a sellarse de forma absolutamente hermética para un futuro funcionamiento sin incidencias del componente y además tienen que soportar una presión extremadamente alta.
Material
Casquillo: acero de cementación 1.0403.
Bola: acero de apoyo de cilindros.
Versión
Manguito: cincado.
Bola: tratada en caliente.
Indicación
Los tapones de sellado sirven para cerrar taladros de modo rápido, seguro y económico en la tecnología de fluidos, como p. ej. para el cierre de taladros auxiliares en los módulos hidráulicos.

Estos componentes están provistos de un casquillo dentado que se expansiona en la instalación a presión de la bola, ampliando el componente hasta sellar el taladro y anclándose en el material base. De este modo se genera un sellado hermético y metálico que soporta una máxima presión.

Apto para materiales base con una dureza de baja a moderada.

El montaje se suele realizar a mano con un troquel de asiento.
Accesorios
Troquel de asiento 28080-90.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram