text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Abrazadera termoplástica.

Pernos de acero inoxidable 1.4301.



Versión
Abrazadera negra.
Pernos con acabado natural.
Indicación
La abrazadera doble se utiliza junto con guías laterales redondas. Con esta versión, es posible montar dos guías laterales una encima de la otra. Esto permite transportar con seguridad productos más altos en la cinta transportadora.

El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
Accesorios
Soportes de guías laterales 29300.
Soportes de guías laterales 29300-05.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought