text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Perfil labial
Material do corpo básico
PVC
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
11
H=Altura
17
L=Comprimento
2000
H1
9,5
UNSPSC Code
31400000
Área de fixação mm
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
Perfis de vedação convencionais de PVC para inserção em dutos de vedação, ranhuras ou perfis U.

Os perfis de lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Material
PVC.
Versão
preto.
Indicação
57 ± 5 Shore A.

Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN 16941.
Aplicação
- Construção de armários de distribuição
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
Montagem
Instalação simples, rápida e fácil. Ao pressionar você com a mão, o perfil de lábios é fixador em uma lacuna ou canal entre duas bordas.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Indicação de desenho
1) Faixa de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram