text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
LOCTITE
Version 1
thread sealant
Break-away torque Nm
11
Container
50 ml bottle
Handling strength
30 min.
Hardening system
anaerobic
LOCTITE no.
577
Thread size
≤R3
Ultimate hardness in hours
24
Viscosity m Pa · s
16000-33000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Indicação
LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100 tem uma recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde Alemã na área de vedações D2 devido à verificação do DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para a área de gêneros alimentícios e água potável.
Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

O vedante de rosca líquido substitui cânhamo, pastas e fitas de PTFE.
As peças podem ser realinhadas logo após a junção.

LOCTITE-Vedante líquido para roscas de tubos, 97990-511....
Este produto é aplicado para travamento e selagem de roscas de tubos e conexões de metais. O processo de cura entre superfícies estreitas é rápido e ocorre sob ausência de ar.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
Certificação DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312

LOCTITE-Vedante líquido para roscas de tubos de baixa resistência, 97990-577....
Este produto é aplicado para travamento e selagem de roscas de tubos e conexões de metais. Apropriado principalmente para aplicação sobre peças de aço inoxidável, sem que seja necessário ativar as superfícies. O processo de cura entre superfícies estreitas é rápido e ocorre sob ausência de ar, impedindo o desatarraxamento e vazamentos provocados por impactos e vibrações.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
P1 NSF Reg.: N° 123001
Certificação DVGW (Associação alemã para regulamentação do setor técnico para gás e água)-Certificação (EN 751-1): NG-5146AR0621
Certificação WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) (BS 6920): 0711506

LOCTITE-Selante de rosca plástica, 97990-5331100
O produto é recomendado para vedação de conexões com roscas plásticas de tubos plásticos, utilizados para abastecimentos de água fria e quente, assim como em combinações de plástico/metal. O processo de cura ocorre pela umidade do ar sob temperatura ambiente, formando assim uma vedação de baixa resistência e permanentemente elástica contra vazamentos de água fria e quente.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



Autorizações:
Certificação WRAS (BS 6920) para água potável: 0706521
Certificação DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF Reg. N°.: 123620


In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought