Material
GJL 250 recozido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Indicação
Os comprimentos 150 mm e 200 mm possuem apenas um reforço lateral.
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.