text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes de troca com superfícies de fixação pré-usinadas são usados bilateralmente com as cantoneiras de fixação. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. Estes paletes intercambiáveis podem ser usinados de acordo com os requisitos do cliente.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram