- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.
Esfera protegida contra torção.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.
Esfera protegida contra torção.
Vantagens
Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.