- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Formato P: proteção ideal contra danos de superfícies sensíveis
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.
Esfera:
Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação
Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar,
de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar,
de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.