- Eles servem para posicionar peças de trabalho e partes de dispositivos em furos com tolerância dimensional
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
- Endurecido e polido
- Superfícies de apoio sem centralização
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Os pinos de posicionamento da forma B servem para o posicionamento de peças de trabalho e partes de dispositivos em perfurações com tolerância dimensional.
Pinos de posicionamento da forma B também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos.
Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150.
Pinos de posicionamento da forma B também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos.
Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.