Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
O flange serve de forma unilateral como batente.
O acionamento é realizado por um sextavado interno.
O flange serve de forma unilateral como batente.
O acionamento é realizado por um sextavado interno.
Vantagens
- através do flange é possível obter uma profundidade de aparafusamento definida.
- aparafusamento simples e seguro.
- aparafusável em diversos materiais.
- aplicação bilateral.
- aparafusamento simples e seguro.
- aparafusável em diversos materiais.
- aplicação bilateral.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.