- Revestimento em plástico
- Possibilidade de utilização flexível
- Temperatura de aplicação +80 °C
Descrição
Material
cabo de segurança anti perda em aço inoxidável.
Fixador em alumínio.
Fixador em alumínio.
Versão
Cabo com revestimento plástico.
Indicação
Com o cabo de segurança anti perda e o anel de chave 03199, tanto os pinos de bloqueio esférico 03193, 03194 e 03196 como os pinos de encaixe 03195, podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de segurança anti perda utilize um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
Temperatura de utilização: +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.