- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo
- Curso grande
Descrição
Material
Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Buchas de aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O elemento de fixação possibilita centralizar e fixar uma peça de trabalho na perfuração.
O elemento de fixação possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Os elementos de fixação com rosca fêmea são adequados para sistemas de fixação modular M6 (ver exemplo de aplicação).
O elemento de fixação possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Os elementos de fixação com rosca fêmea são adequados para sistemas de fixação modular M6 (ver exemplo de aplicação).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.