text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
O elemento de fixação e centralização em furos possibilita a centralização e fixação de uma peça em um furo.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de fixação.
Elementos de fixação e centralização em furos com força de retenção.
Indicação de desenho
A medida H se relaciona à altura ≥D.

1) O-Ring
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem