text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo de fixação em aço temperado.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Indicação
O grampo para fixação multiforme de acionamento pneumático é composto por um corpo de fixação e uma pinça de fixação.
O corpo de fixação pode ser aparafusado sobre dispositivos de acordo com as dimensões de montagem.

Processo de fixação:
Abertura da pinça de fixação ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento da pinça de fixação (processo de fixação) ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”. As conexões pneumáticas podem ser aparafusadas pelo lado inferior ou pela lateral.
Na conexão de ar pelo lado inferior, certifique-se de que as conexões pneumáticas laterais estejam fechadas.

Usinagem das pinças de fixação para fixação externa: O contra-molde da peça de usinagem a ser fixada será introduzido na pinça de fixação.
É possível fixar superfícies com formas livres e contornos assimétricos.
A troca simples e fácil da pinça possibilita a fixação de diferentes peças de usinagem com rapidez e segurança.
A pinça de fixação pode ser fresada até a altura H2.
Desta maneira, é possível usinar vários contornos da peça de usinagem diretamente na pinça.

Repetibilidade da peça de usinagem: +/- 0,03
Repetibilidade depois da troca da pinça +/- 0,02
O curso de tensão radial da pinça de fixação corresponde a 0,15 mm por segmento de fixação.
Para evitar a danificação da pinça de fixação, não acione o dispositivo sem a peça de usinagem ou anel de fixação.
A faixa de pressão de ar operacional deve permanecer entre 0,45 e 0,55 MPa.
As forças de fixação se referem a 0,5 MPa.
Acessórios
Anel de fixação para usinagem de contornos.
O-Ring.
Pino de posicionamento.
Parafuso de fixação para pinças de fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram