text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico: EN AC-51400.
Cunha de fixação: aço temperado.
Versão
Corpo básico: anodizada na cor natural.
Cunha de fixação: brunida.
Indicação
O grampo para fixação multiforme será ativado por meio do parafuso de fixação lateral, o qual fixa a peça de usinagem na circunferência.
O design simples e compacto permite a fixação de 2 peças.
O curso de fixação compreende no máx. 0,5 mm.
Para a usinagem do contorno da peça, a pinça de fixação deve ser pré-fixada.
Para isso, é necessário usar o anel de fixação incluído no fornecimento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem