- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Ideal para espaços limitados
- Material: aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.0718.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido.
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não endurecido.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Os pinos de retenção com roscas métricas e pinos de guia para travamento não polidos e não endurecidos são uma alternativa econômica em relação a outros modelos já existentes. Esta precisão é suficiente para muitas aplicações. As menores tolerâncias de fabricação também tornam os produtos menos sensíveis ao desalinhamento, que poderá ocorrer ao alinhar os pinos de retenção ao furo da contrapeça.
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.