text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cerâmica de alto desempenho Z101.
Versão
peça retificada.
Indicação
Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. As superfícies polidas evitam uma compressão do ar nos furos cegos.
A rosca serve para o alojamento da ferramenta de extração 03328.

As medidas dos pinos cilíndricos correspondem à norma DIN 7979.
Vantagens
- Ideal para fabricação de dispositivos
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Isolante elétrico
Indicação de desenho
1) Superfície retificada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram