text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Pinos de posicionamento com borda esférica

Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica são adequados para a construção de dispositivos de montagem. Através do seu design de fácil conexão, os dispositivos podem ser facilmente alojados sobre os pinos sem impedimentos, os quais podem ser causados por uma possivel inclinação. Além disso, a borda esférica e o entalhe inclinado diminuem a tendência à inclinação. Isto acontece quando se encaixa a peça de conexão inclinada.