- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Esfera endurecida
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
superfície sem tratamento. Esfera endurecida.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.