Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.