text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão de POM.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca em nylon.
Versão
peça brunida.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem