text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Bucha 1.4305.

Pino de pressão 1.4034.

Mola 1.4310.



Trava rosca nylon.

Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram