- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034, 1.4310
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.