text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso De Fixação Interna
Versão 1
cabeca sextavada
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Rosca
M12X1,5
D=Diâmetro
8
L1=Comprimento da rosca
10
L2
5
SW
15

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Diversas variantes de montagem. Eixos, barras e tubos deverão corresponder ao diâmetro exterior h9. Sobre o passo de rosca surge uma pressão superficial uniforme.
Aplicação
Os parafusos de fixação interna são aplicados para fixação de eixos, barras, tubos, etc. de forma contínua e sem danos ao operador.
Vantagens
- Construção compacta
- Multiaplicação
- Posição de montagem livre
- Manuseio simples
- Fixação rápida e posicionamento exato
- Fixação sem danos ao operador
- Fixação em chapas finas
- Reutilizável
Indicação de desenho
1) Montagem sobre rosca com colar sobreposto
2) Montagem sobre rosca com colar escareado
3) Montagem em chapa de espessura fina com porca sextavada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram