text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Utilize furo de alojamento H7. Ao girar o pino roscado, ocorrerá uma pressão superficial. Com uma chave de pinos regulável, é possível posicionar o excêntrico radialmente na posição correta e fixá-lo sobre o pino roscado.
Aplicação
As buchas de alojamento excêntricas podem ser utilizadas, por ex., como batente ou para compensação de tolerâncias.

1) Furo de centragen DIN 332-1 forma A
2) Forma básica com centragem
3) Com ranhura de escala serve como batente ótico
4) Furo passante
5) Furo roscado
Vantagens
- Manuseio fácil
- Fixação com pino roscado
- Espaço de montagem menor
- Posição de montagem livre
- Aplicação individual
- Multiaplicação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram