- Posicionar, prender, reter e fixar peças de trabalho
- Universalmente aplicável
- Pino de pressão em plástico
Descrição
Material
Bucha em alumínio. Mola de aço.
Pino de pressão em plástico.
Pino de pressão em plástico.
Versão
Bucha azul galvanizada.
Indicação
Posicionadores de efeito lateral com mola servem para o posicionamento e fixação de peças de trabalho nos seguintes processos:
Gravação, inscrição, furação, fabricação de roscas, brunimento, retífica, brasagem, soldagem, equipagem, montagem, etc.
Excêntrico adequado para regulagem, veja item 03330.
W e Z conforme especificações do cliente.
Gravação, inscrição, furação, fabricação de roscas, brunimento, retífica, brasagem, soldagem, equipagem, montagem, etc.
Excêntrico adequado para regulagem, veja item 03330.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.