- Posicionar, prender, reter e fixar peças de trabalho
- Regulagem individual
- Pino de pressão endurecido
- Adequado para chapas finas
Descrição
Material
Aço.
Versão
Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado.
Bucha zincada azul.
Bucha zincada azul.
Indicação
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.