text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Bucha roscada zincada, passivada na cor azul.
Pino roscado cementado, brunido.
Com força de mola padrão ou aumentada.
Indicação
Os posicionadores de tração e pressão com mola, também conhecidos como posicionadores universais, servem para travar, posicionar ou fixar diversos componentes. O pino roscado, que devido ao seu formato sextavado está protegido contra a torção, pode ser utilizado como pino de tração ou de pressão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram