- Adequado para fixações múltiplas
- Especial para componentes pequenos
- Para forças de tensão elevadas
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Mordente endurecido (33-39 HRC) e brunido.
Indicação
Devido ao seu princípio de funcionamento, as cunhas de fixação são adequadas para múltiplas fixações.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de aperto.
Cunhas de fixação com força de retenção.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de aperto.
Cunhas de fixação com força de retenção.
Indicação de desenho
A medida L se relaciona à medida ≤A.
A medida H se relaciona à medida ≥A.
1) O-Ring
A medida H se relaciona à medida ≥A.
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.